??
CADモデル選択
K0161.01125X14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0161 - Handwheels disc aluminium
Bill of material
K0161.01125X14
BESTKIPP
Order No.
K0161.01125X14
AUSF
version
without cylindrical grip, hub without slot
D1
diameter
125 mm
D2
diameter
14 mm / inch
D3
diameter
30 mm
L1
Length
18 mm
L3
Length
37 mm
B3
width
5 mm
T
depth
16.3 mm
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
-
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
-
GEW
Approx. weight
0.4055 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245319435
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions